搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 15
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
最小:4.9 〜 最大:650

※指定范围

点击:15

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:430 〜 最大:2600

点击:15

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.015 〜 最大:0.52

点击:15

Close

自振频率 (SRF)

最小:510 〜 最大:2300

点击:15

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:15
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
品番 清除条件 LQW18CN_0Z
15件中 的第115
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
LQW18CN15NJ0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
15nH ±5% 2200mA 0.025Ω 2000MHz LQW18CN_0Z






LQW18CN33NJ0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
33nH ±5% 1700mA 0.035Ω 1800MHz LQW18CN_0Z






LQW18CN4N9D0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
4.9nH ±0.5nH 2600mA 0.015Ω 2300MHz LQW18CN_0Z






LQW18CN55NJ0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
55nH ±5% 1500mA 0.045Ω 1600MHz LQW18CN_0Z






LQW18CN85NJ0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
85nH ±5% 1400mA 0.060Ω 1380MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR10K0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
100nH ±10% 1000mA 0.10Ω 1260MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR12J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
120nH ±5% 1100mA 0.085Ω 1200MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR16J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
160nH ±5% 1000mA 0.10Ω 900MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR21J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
210nH ±5% 800mA 0.15Ω 720MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR27J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
270nH ±5% 750mA 0.16Ω 660MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR33J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
330nH ±5% 630mA 0.25Ω 600MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR39J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
390nH ±5% 620mA 0.28Ω 570MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR47J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
470nH ±5% 500mA 0.45Ω 555MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR56J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
560nH ±5% 450mA 0.48Ω 540MHz LQW18CN_0Z






LQW18CNR65J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
650nH ±5% 430mA 0.52Ω 510MHz LQW18CN_0Z
 载入中...
UP