搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 16
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
最小:3300 〜 最大:1500000

※指定范围

点击:16

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:330 〜 最大:4300

点击:16

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0204 〜 最大:4.08

点击:16

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:16

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4.8 〜 最大:4.8

※指定范围

点击:16
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
品番 清除条件 MBH10145C
16件中 的第116
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
MBH10145C-100MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
10µH ±20% 3300mA 3100mA 0.0444Ω MBH10145C






MBH10145C-101MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
100µH ±20% 1200mA 980mA 0.2400Ω MBH10145C






MBH10145C-102MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
1000µH ±20% 350mA 300mA 3.3600Ω MBH10145C






MBH10145C-150MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
15µH ±20% 2500mA 2600mA 0.0576Ω MBH10145C






MBH10145C-151MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
150µH ±20% 930mA 750mA 0.4200Ω MBH10145C






MBH10145C-152MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
1500µH ±20% 330mA 260mA 4.0800Ω MBH10145C






MBH10145C-220MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
22µH ±20% 2300mA 2200mA 0.0720Ω MBH10145C






MBH10145C-221MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
220µH ±20% 850mA 680mA 0.5640Ω MBH10145C






MBH10145C-330MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
33µH ±20% 2100mA 1700mA 0.0984Ω MBH10145C






MBH10145C-331MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
330µH ±20% 730mA 560mA 0.8160Ω MBH10145C






MBH10145C-3R3NA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
3.3µH ±30% 4300mA 4900mA 0.0204Ω MBH10145C






MBH10145C-470MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
47µH ±20% 1700mA 1600mA 0.1200Ω MBH10145C






MBH10145C-471MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
470µH ±20% 560mA 450mA 1.2360Ω MBH10145C






MBH10145C-5R6NA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
5.6µH ±30% 3700mA 4100mA 0.0264Ω MBH10145C






MBH10145C-680MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
68µH ±20% 1500mA 1200mA 0.1680Ω MBH10145C






MBH10145C-681MA# 10.4
mm
10.4
mm
4.8
mm
680µH ±20% 480mA 380mA 1.9200Ω MBH10145C
 载入中...
UP