搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 13

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:2700 〜 最大:220000

※指定范围

点击:13

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1200 〜 最大:7100

点击:13

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.012 〜 最大:0.3

点击:13

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:13

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:6.8 〜 最大:6.8

※指定范围

点击:13

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 MBH12575C
13件中 的第113

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






MBH12575C-100MA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
10µH ±20% 5200mA 4900mA 0.0192Ω MBH12575C






MBH12575C-101MA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
100µH ±20% 1700mA 1500mA 0.1440Ω MBH12575C






MBH12575C-150MA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
15µH ±20% 4700mA 3800mA 0.0228Ω MBH12575C






MBH12575C-151MA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
150µH ±20% 1400mA 1300mA 0.2040Ω MBH12575C






MBH12575C-220MA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
22µH ±20% 4000mA 3100mA 0.0324Ω MBH12575C






MBH12575C-221MA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
220µH ±20% 1200mA 1000mA 0.3000Ω MBH12575C






MBH12575C-2R7NA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
2.7µH ±30% 7100mA 10000mA 0.0120Ω MBH12575C






MBH12575C-330MA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
33µH ±20% 3400mA 2800mA 0.0480Ω MBH12575C






MBH12575C-3R9NA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
3.9µH ±30% 6500mA 8000mA 0.0132Ω MBH12575C






MBH12575C-470MA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
47µH ±20% 2700mA 2100mA 0.0636Ω MBH12575C






MBH12575C-5R6NA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
5.6µH ±30% 6000mA 7000mA 0.0144Ω MBH12575C






MBH12575C-680MA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
68µH ±20% 2100mA 1700mA 0.0924Ω MBH12575C






MBH12575C-6R8NA# 12.8
mm
12.8
mm
6.8
mm
6.8µH ±30% 5600mA 5900mA 0.0168Ω MBH12575C
 载入中...
UP