搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 29
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
最小:1000 〜 最大:470000

※指定范围

点击:29

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:410 〜 最大:4400

点击:29

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0182 〜 最大:1.704

点击:29

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:29

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4.8 〜 最大:4.8

※指定范围

点击:29
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
品番 清除条件 MBH6045C
29件中 的第120
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
MBH6045C-100MA# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
10µH ±20% 2000mA 2300mA 0.0756Ω MBH6045C






MBH6045C-100MB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
10µH ±20% 2500mA 1200mA 0.0456Ω MBH6045C






MBH6045C-101MA# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
100µH ±20% 700mA 710mA 0.5844Ω MBH6045C






MBH6045C-101MB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
100µH ±20% 830mA 400mA 0.4080Ω MBH6045C






MBH6045C-150MA# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
15µH ±20% 1500mA 1800mA 0.1188Ω MBH6045C






MBH6045C-150MB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
15µH ±20% 2100mA 900mA 0.0660Ω MBH6045C






MBH6045C-151MA# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
150µH ±20% 510mA 580mA 0.9264Ω MBH6045C






MBH6045C-151MB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
150µH ±20% 710mA 320mA 0.5760Ω MBH6045C






MBH6045C-1R0ND# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
1.0µH ±30% 4400mA 4400mA 0.0182Ω MBH6045C






MBH6045C-1R5NA# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
1.5µH ±30% 4300mA 6300mA 0.0221Ω MBH6045C






MBH6045C-1R5NB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
1.5µH ±30% 4400mA 3500mA 0.0195Ω MBH6045C






MBH6045C-220MA# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
22µH ±20% 1200mA 1500mA 0.1668Ω MBH6045C






MBH6045C-220MB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
22µH ±20% 1700mA 900mA 0.0936Ω MBH6045C






MBH6045C-221MA# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
220µH ±20% 480mA 470mA 1.2960Ω MBH6045C






MBH6045C-221MB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
220µH ±20% 560mA 260mA 0.9360Ω MBH6045C






MBH6045C-330MA# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
33µH ±20% 1100mA 1200mA 0.2136Ω MBH6045C






MBH6045C-330MB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
33µH ±20% 1500mA 700mA 0.1235Ω MBH6045C






MBH6045C-331MB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
330µH ±20% 480mA 230mA 1.1640Ω MBH6045C






MBH6045C-3R3NA# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
3.3µH ±30% 3400mA 4100mA 0.0312Ω MBH6045C






MBH6045C-3R3NB# 6.2
mm
6.2
mm
4.8
mm
3.3µH ±30% 3500mA 2300mA 0.0247Ω MBH6045C
 载入中...
UP