搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 28
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
最小:3300 〜 最大:1000000

※指定范围

点击:28

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:310 〜 最大:3500

点击:28

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0228 〜 最大:2.736

点击:28

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:28

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4.8 〜 最大:4.8

※指定范围

点击:28
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
品番 清除条件 MBH7045C
28件中 的第120
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
MBH7045C-100MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
10µH ±20% 2500mA 1300mA 0.0432Ω MBH7045C






MBH7045C-100MB# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
10µH ±20% 2700mA 2000mA 0.0456Ω MBH7045C






MBH7045C-101MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
100µH ±20% 1000mA 480mA 0.3000Ω MBH7045C






MBH7045C-101MB# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
100µH ±20% 840mA 630mA 0.372Ω MBH7045C






MBH7045C-102MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
1000µH ±20% 310mA 140mA 2.736Ω MBH7045C






MBH7045C-150MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
15µH ±20% 2100mA 1100mA 0.0624Ω MBH7045C






MBH7045C-150MB# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
15µH ±20% 2100mA 1600mA 0.0648Ω MBH7045C






MBH7045C-151MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
150µH ±20% 790mA 390mA 0.408Ω MBH7045C






MBH7045C-151MB# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
150µH ±20% 670mA 510mA 0.552Ω MBH7045C






MBH7045C-220MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
22µH ±20% 1900mA 1000mA 0.0732Ω MBH7045C






MBH7045C-220MB# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
22µH ±20% 1800mA 1400mA 0.084Ω MBH7045C






MBH7045C-221MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
220µH ±20% 650mA 340mA 0.6240Ω MBH7045C






MBH7045C-221MB# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
220µH ±20% 550mA 400mA 0.828Ω MBH7045C






MBH7045C-330MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
33µH ±20% 1400mA 800mA 0.1152Ω MBH7045C






MBH7045C-330MB# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
33µH ±20% 1500mA 1100mA 0.126Ω MBH7045C






MBH7045C-331MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
330µH ±20% 540mA 250mA 0.888Ω MBH7045C






MBH7045C-3R3NA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
3.3µH ±30% 3500mA 2500mA 0.0228Ω MBH7045C






MBH7045C-3R3NB# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
3.3µH ±30% 3400mA 3300mA 0.0252Ω MBH7045C






MBH7045C-470MA# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
47µH ±20% 1300mA 700mA 0.1500Ω MBH7045C






MBH7045C-470MB# 7.2
mm
7.2
mm
4.8
mm
47µH ±20% 1100mA 900mA 0.18Ω MBH7045C
 载入中...
UP