搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 13
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
最小:4700 〜 最大:470000

※指定范围

点击:13

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:560 〜 最大:4900

点击:13

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.013 〜 最大:0.975

点击:13

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:13

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:6.3 〜 最大:6.3

※指定范围

点击:13
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
品番 清除条件 MDH10060C
13件中 的第113
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
MDH10060C-100MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
10µH ±20% 3800mA 4100mA 0.0221Ω MDH10060C






MDH10060C-101MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
100µH ±20% 1300mA 1300mA 0.195Ω MDH10060C






MDH10060C-150MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
15µH ±20% 3100mA 3400mA 0.0351Ω MDH10060C






MDH10060C-151MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
150µH ±20% 1000mA 1000mA 0.312Ω MDH10060C






MDH10060C-220MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
22µH ±20% 2700mA 2800mA 0.052Ω MDH10060C






MDH10060C-221MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
220µH ±20% 880mA 880mA 0.455Ω MDH10060C






MDH10060C-330MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
33µH ±20% 2200mA 2200mA 0.0793Ω MDH10060C






MDH10060C-331MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
330µH ±20% 720mA 720mA 0.624Ω MDH10060C






MDH10060C-470MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
47µH ±20% 2000mA 1900mA 0.0962Ω MDH10060C






MDH10060C-471MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
470µH ±20% 560mA 560mA 0.975Ω MDH10060C






MDH10060C-4R7NA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.7µH ±30% 4900mA 5900mA 0.013Ω MDH10060C






MDH10060C-680MA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
68µH ±20% 1700mA 1600mA 0.1183Ω MDH10060C






MDH10060C-6R8NA# 10.1
±0.3mm
10.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
6.8µH ±30% 4300mA 5000mA 0.0169Ω MDH10060C
 载入中...
UP