搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 27

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1000 〜 最大:470000

※指定范围

点击:27

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:340 〜 最大:3900

点击:27

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0143 〜 最大:1.885

点击:27

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:27

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4.8 〜 最大:4.8

※指定范围

点击:27

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 MDH6045C
27件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






pdf

MDH6045C-100MA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 10µH ±20% 1900mA 2000mA 0.052Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-100MB# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 10µH ±20% 2000mA 1800mA 0.0494Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-101MA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 100µH ±20% 640mA 600mA 0.442Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-101MB# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 100µH ±20% 680mA 560mA 0.442Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-150MA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 15µH ±20% 1700mA 1600mA 0.078Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-150MB# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 15µH ±20% 1800mA 1400mA 0.0715Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-151MA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 150µH ±20% 540mA 520mA 0.676Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-151MB# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 150µH ±20% 580mA 440mA 0.65Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-1R0NA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 1.0µH ±30% 3900mA 5800mA 0.0143Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-1R2NB# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 1.2µH ±30% 3800mA 5500mA 0.0143Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-1R5NA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 1.5µH ±30% 3600mA 5000mA 0.0169Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-220MA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 22µH ±20% 1400mA 1400mA 0.1066Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-220MB# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 22µH ±20% 1400mA 1200mA 0.104Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-221MA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 220µH ±20% 440mA 400mA 0.936Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-221MB# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 220µH ±20% 480mA 360mA 0.91Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-2R2NA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 2.2µH ±30% 3400mA 4200mA 0.0195Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-330MA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 33µH ±20% 1200mA 1000mA 0.169Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-330MB# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 33µH ±20% 1300mA 960mA 0.1365Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-331MB# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 330µH ±20% 380mA 300mA 1.261Ω MDH6045C






pdf

MDH6045C-3R3NA# 6.0
±0.2mm
6.3
±0.2mm
4.5
±0.3mm
2524 (6360) 3.3µH ±30% 3000mA 3600mA 0.0247Ω MDH6045C
 载入中...
UP