搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第181200
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
1155EA-0001# 14.0
±0.3mm
13.0
±0.3mm
10.5
mm
10µH ±20% 3000mA 7200mA 0.025Ω HEAW







1211EA-1004# 10.7
±0.3mm
10.4
±0.3mm
10.0
mm
10µH ±20% 2800mA 5000mA 0.025Ω HEAWS





1217AS-H-100M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
10µH ±20% 3900mA 4300mA 0.0396Ω DEM8045C





1217AS-H-150M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
15µH ±20% 3500mA 3300mA 0.0528Ω DEM8045C





1217AS-H-180M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
18µH ±20% 2900mA 3200mA 0.0768Ω DEM8045C





1217AS-H-1R5N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
1.5µH ±30% 9400mA 11200mA 0.0076Ω DEM8045C





1217AS-H-220M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
22µH ±20% 2400mA 2900mA 0.0936Ω DEM8045C





1217AS-H-2R2N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
2.2µH ±30% 8700mA 9300mA 0.0099Ω DEM8045C





1217AS-H-330M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
33µH ±20% 2200mA 2300mA 0.1320Ω DEM8045C





1217AS-H-3R3N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
3.3µH ±30% 6800mA 7700mA 0.0144Ω DEM8045C





1217AS-H-470M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
47µH ±20% 1800mA 2100mA 0.2040Ω DEM8045C





1217AS-H-4R7N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
4.7µH ±30% 6300mA 6700mA 0.0180Ω DEM8045C





1217AS-H-5R6N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
5.6µH ±30% 5400mA 6100mA 0.0228Ω DEM8045C





1217AS-H-6R8N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
6.8µH ±30% 4800mA 5200mA 0.0276Ω DEM8045C





1217AS-H-8R2M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
8.2µH ±20% 4500mA 4800mA 0.0336Ω DEM8045C





1225AS-H-100M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
10µH ±20% 850mA 580mA 0.300Ω DEM2812C





1225AS-H-120M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
12µH ±20% 760mA 550mA 0.350Ω DEM2812C





1225AS-H-1R0N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
1.0µH ±30% 2700mA 1800mA 0.043Ω DEM2812C





1225AS-H-1R5N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
1.5µH ±30% 2400mA 1500mA 0.052Ω DEM2812C





1225AS-H-2R2M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
2.2µH ±20% 2000mA 1200mA 0.070Ω DEM2812C
 载入中...
UP