搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第201220
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
1225AS-H-3R3M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
3.3µH ±20% 1500mA 1000mA 0.096Ω DEM2812C





1225AS-H-4R7M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
4.7µH ±20% 1400mA 880mA 0.126Ω DEM2812C





1225AS-H-6R8M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
6.8µH ±20% 1100mA 720mA 0.204Ω DEM2812C





1225AS-H-R47N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
0.47µH ±30% 3100mA 2500mA 0.031Ω DEM2812C





1225AS-H-R68N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
0.68µH ±30% 2900mA 2000mA 0.037Ω DEM2812C





1226AS-H-100M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
10µH ±20% 1000mA 650mA 0.216Ω DEM2815C





1226AS-H-120M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
12µH ±20% 850mA 600mA 0.275Ω DEM2815C





1226AS-H-150M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
15µH ±20% 800mA 500mA 0.324Ω DEM2815C





1226AS-H-1R0N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
1.0µH ±30% 3300mA 2100mA 0.032Ω DEM2815C





1226AS-H-1R5N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
1.5µH ±30% 2900mA 1700mA 0.037Ω DEM2815C





1226AS-H-2R2M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
2.2µH ±20% 2200mA 1400mA 0.052Ω DEM2815C





1226AS-H-2R7M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
2.7µH ±20% 2000mA 1300mA 0.063Ω DEM2815C





1226AS-H-3R3M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
3.3µH ±20% 1900mA 1100mA 0.068Ω DEM2815C





1226AS-H-4R7M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
4.7µH ±20% 1600mA 950mA 0.096Ω DEM2815C





1226AS-H-6R8M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
6.8µH ±20% 1200mA 800mA 0.156Ω DEM2815C





1226AS-H-R47N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
0.47µH ±30% 3900mA 2900mA 0.024Ω DEM2815C





1227AS-H-100M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
10µH ±20% 1200mA 750mA 0.204Ω DEM2818C





1227AS-H-120M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
12µH ±20% 1000mA 650mA 0.258Ω DEM2818C





1227AS-H-1R0N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1.0µH ±30% 3700mA 2300mA 0.029Ω DEM2818C





1227AS-H-1R5N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1.5µH ±30% 3400mA 2000mA 0.032Ω DEM2818C
 载入中...
UP