搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第6180
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
#B952AS-H-150M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
15µH ±20% 2300mA 3100mA 0.062Ω DS104C2





#B952AS-H-180M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
18µH ±20% 2000mA 2700mA 0.079Ω DS104C2





#B952AS-H-1R1N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
1.1µH ±30% 6000mA 11700mA 0.011Ω DS104C2





#B952AS-H-1R8N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
1.8µH ±30% 5400mA 8700mA 0.014Ω DS104C2





#B952AS-H-220M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
22µH ±20% 1900mA 2400mA 0.087Ω DS104C2





#B952AS-H-270M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
27µH ±20% 1800mA 2200mA 0.100Ω DS104C2





#B952AS-H-2R7N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
2.7µH ±30% 4900mA 7300mA 0.016Ω DS104C2





#B952AS-H-330M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
33µH ±20% 1600mA 2000mA 0.125Ω DS104C2





#B952AS-H-390M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
39µH ±20% 1400mA 1800mA 0.150Ω DS104C2





#B952AS-H-3R9N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
3.9µH ±30% 4600mA 5800mA 0.018Ω DS104C2





#B952AS-H-470M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
47µH ±20% 1300mA 1700mA 0.175Ω DS104C2





#B952AS-H-560M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
56µH ±20% 1200mA 1500mA 0.195Ω DS104C2





#B952AS-H-5R1N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
5.1µH ±30% 3800mA 4900mA 0.026Ω DS104C2





#B952AS-H-680M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
68µH ±20% 1100mA 1300mA 0.240Ω DS104C2





#B952AS-H-6R8N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
6.8µH ±30% 3100mA 4500mA 0.035Ω DS104C2





#B952AS-H-820M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
82µH ±20% 1000mA 1200mA 0.295Ω DS104C2





#B952AS-H-8R2N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
8.2µH ±30% 2900mA 4100mA 0.040Ω DS104C2





#B953AS-100M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
10µH ±20% 4400mA 5500mA 0.023Ω DS126C2





#B953AS-101M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
100µH ±20% 1400mA 1500mA 0.170Ω DS126C2





#B953AS-120M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
12µH ±20% 4000mA 5000mA 0.027Ω DS126C2
 载入中...
UP