搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7346

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7346

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7346

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7346

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7346

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7346

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件
7346件中 的第141160

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





#FSLM2520-101J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
100µH ±5% 13.0Ω 10MHz LLM2520





#FSLM2520-120J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
12µH ±5% 2.50Ω 27MHz LLM2520





#FSLM2520-121J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
120µH ±5% 19.0Ω 8MHz LLM2520





#FSLM2520-150J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
15µH ±5% 2.80Ω 23MHz LLM2520





#FSLM2520-151J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
150µH ±5% 22.0Ω 7.5MHz LLM2520





#FSLM2520-180J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
18µH ±5% 3.20Ω 22MHz LLM2520





#FSLM2520-181J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
180µH ±5% 25.0Ω 7MHz LLM2520





#FSLM2520-1R0J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.0µH ±5% 0.75Ω 150MHz LLM2520





#FSLM2520-1R2J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.2µH ±5% 0.87Ω 140MHz LLM2520





#FSLM2520-1R5J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.5µH ±5% 1.00Ω 130MHz LLM2520





#FSLM2520-1R8J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.8µH ±5% 1.10Ω 120MHz LLM2520





#FSLM2520-220J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
22µH ±5% 3.60Ω 21MHz LLM2520





#FSLM2520-221J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
220µH ±5% 28.0Ω 6.5MHz LLM2520





#FSLM2520-270J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
27µH ±5% 4.30Ω 19MHz LLM2520





#FSLM2520-2R2J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
2.2µH ±5% 1.30Ω 105MHz LLM2520





#FSLM2520-2R7J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
2.7µH ±5% 1.40Ω 90MHz LLM2520





#FSLM2520-330J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
33µH ±5% 4.70Ω 17MHz LLM2520





#FSLM2520-390J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
39µH ±5% 8.10Ω 15MHz LLM2520





#FSLM2520-3R3J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
3.3µH ±5% 1.60Ω 80MHz LLM2520





#FSLM2520-3R9J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
3.9µH ±5% 1.70Ω 75MHz LLM2520
 载入中...
UP