搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第161180
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
#FSLM2520-470J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
47µH ±5% 8.80Ω 14MHz LLM2520





#FSLM2520-4R7J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
4.7µH ±5% 1.90Ω 70MHz LLM2520





#FSLM2520-560J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
56µH ±5% 10.0Ω 12.5MHz LLM2520





#FSLM2520-5R6J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
5.6µH ±5% 2.20Ω 60MHz LLM2520





#FSLM2520-680J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
68µH ±5% 11.5Ω 12MHz LLM2520





#FSLM2520-6R8J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
6.8µH ±5% 2.40Ω 55MHz LLM2520





#FSLM2520-820J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
82µH ±5% 12.5Ω 11MHz LLM2520





#FSLM2520-8R2J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
8.2µH ±5% 2.60Ω 50MHz LLM2520





#FSLM2520-R10J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.1µH ±5% 0.21Ω 680MHz LLM2520





#FSLM2520-R12J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.12µH ±5% 0.22Ω 650MHz LLM2520





#FSLM2520-R15J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.15µH ±5% 0.25Ω 530MHz LLM2520





#FSLM2520-R18J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.18µH ±5% 0.29Ω 520MHz LLM2520





#FSLM2520-R22J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.22µH ±5% 0.30Ω 390MHz LLM2520





#FSLM2520-R27J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.27µH ±5% 0.33Ω 330MHz LLM2520





#FSLM2520-R33J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.33µH ±5% 0.39Ω 310MHz LLM2520





#FSLM2520-R39J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.39µH ±5% 0.40Ω 290MHz LLM2520





#FSLM2520-R47J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.47µH ±5% 0.44Ω 260MHz LLM2520





#FSLM2520-R56J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.56µH ±5% 0.49Ω 230MHz LLM2520





#FSLM2520-R68J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.68µH ±5% 0.52Ω 200MHz LLM2520





#FSLM2520-R82J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
0.82µH ±5% 0.61Ω 180MHz LLM2520
 载入中...
UP