陶瓷电容器GCE系列

汽车动力总成/安全设备用树脂外部电极MLSC设计片状多层陶瓷电容器

2个元件的串联结构+树脂外部电极的设计,进一步提高了安全性能!

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 2个元件的串联结构回避瞬间的绝缘破坏

一个电容器中配置2个元件的结构是当其中一个元件短路时,另一个作为电容器,但不会短路的结构。

2个元件的串联结构回避瞬间的绝缘破坏

2. 与树脂电极的组合进一步提高安全性能

由于外部电极采用了树脂电极,当机械应力作用于电容器时,能抑制裂纹的产生。

汽车用 (GCM系列) 故障安全设计 (GCE系列)

注: 一旦施加超过规格书记载的「耐基板弯曲性的保证范围 (※) 」压力,电容器主体有可能发生裂纹。产生裂纹的电感器由于绝缘阻抗降低,极有可能发生短路。
(※) 关于耐基板弯曲性的保证范围,请确认产品详细页面的「详细规格表」。

3. 非常适合用于汽车用电源线

配置2个串联电容器的电源线,可减少空间。

符合AEC-Q200/VW80808标准。

规格

产品尺寸 1.6x0.8mm - 2.0x1.25mm
额定电压 25Vdc - 100Vdc
静电容量 1000pF - 0.10μF
主要用途 汽车用电池线、动力传动系统

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。