请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用拨水加工MLSC设计 片状多层陶瓷电容器
依靠电容器表面的拨水性,可以抑制结露之后的离子迁移进入!2个元件串联结构可避免瞬间绝缘破坏!
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 陶瓷电容器的表面的拨水处理膜的增加,可以抑制结露之后的离子迁移进入。
拨水处理膜利用拨水性使水维持在水珠状。以及有抑制外部电极的金属以离子形式进入电容器的作用。
2. 2个元件串联结构可避免瞬间绝缘破坏!
2个元件中1个配置于电容器内的结构是,当其中一个元件短路时,另一个可作为电容器使用,并且不会短路的结构。
3. 以AEC-Q200为标准,非常适合用于汽车的电池线。
配置2个串联电容器的电池线,可减少空间。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。