陶瓷电容器GGM系列

  • 满足RoHS
  • REACH
  • AEC-Q200
  • 拨水
阅读详细内容

汽车动力总成/安全设备用拨水加工片状多层陶瓷电容器

依靠电容器表面的拨水性,可以抑制结露之后的离子迁移进入!
是动力系统、安全控制装置等的汽车用电容器。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 陶瓷电容器的表面的拨水处理膜的增加,可以抑制结露之后的离子迁移进入。

拨水处理膜利用拨水性使水维持在水珠状。以及有抑制外部电极的金属以离子形式进入电容器的作用。

  • 结构示例
  • 结构示例2

2. 非常适合用于汽车的动力传动系统、安全设备等。

用于发动机ECU等的驱动控制系统、安全气囊、ABS等安全设备。即使是温度循环和湿度负荷测试,可通过比一般用产品 (GRM系列) 更严格的测试条件。

项目 一般用GRM系列
最高使用温度125℃
汽车用GGM系列
最高使用温度125℃
测试方法 测试方法

温度周期

温度周期: 5个周期

温度周期: 1,000个周期

湿度负荷

测试温度: 40±2℃
测试湿度: 90~95%RH
测试时间: 500小时

测试温度: 85±2℃
测试湿度: 80~85%RH
测试时间: 1,000小时

3. 以AEC-Q200为标准、最适用于ECU等的驱动系统控制、安全设备

规格

产品尺寸 1.0x0.5mm - 3.2x2.5mm
额定电压 6.3Vdc - 100Vdc
静电容量 220pF - 47μF
主要用途 引擎ECU等的驱动系统控制、安全气囊、ABS等的安全控制装置

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。