按照产品一览搜索(电容器)

信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器

GRT系列GRT系列 信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器

  • 信息娱乐设备
  • 满足RoHS
  • REACH
  • AEC-Q200
  • 帮助

符合AEC-Q200 (Grade2或Grade3) 的多层陶瓷电容器

产品特点

通过AEC-Q200测试条件。

本系列是专为用于汽车多媒体、汽车装饰、汽车舒适用途以及通用电子设备而设计的。
因此请勿用在关系到乘客安全和汽车驱动功能 (如ABS、安全气囊等) 等至关重要的用途。至关重要的用途请使用GCM系列。

项目 一般用GRM系列
最高工作温度: 125℃
符合AEC-Q200的GRT系列
最高工作温度: 125℃
测试条件 测试条件
温度循环 温度循环: 5次 温度循环: 1,000次
耐湿负荷 测试温度: 40±2℃ 测试温度: 85±2℃
测试湿度: 90~95%RH 测试湿度: 80~85%RH
测试时间: 500小时 测试时间: 1,000小时
符合AEC-Q200 (Grade2 或Grade3) 。

最高工作温度105℃产品: Grade2
最高工作温度85℃产品: Grade3

对外部电极镀Sn,提高可焊性。

结构示例

规格