按照产品一览搜索(电容器)

一般用10端子低ESL片状多层陶瓷电容器

LLM系列LLM系列 一般用10端子低ESL片状多层陶瓷电容器

  • 一般用
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 低ESL
  • 帮助

非常适合高速运作IC电源去耦的10端子型低ESL电容器

产品特点

LW逆转型中ESL较低的电容器

LLA系列(8端子产品)具有更低的等效串联电感(ESL),高频特性较好,这是非常适合高速运作IC电源去耦的电容器。

LW逆转型中ESL较低的电容器

最高使用温度为125℃。
有具备高温对应(X7特性)的大量薄型产品,非常适合作为IC封装上的去耦电容器。

规格