按照产品一览搜索(电容器)

一般用LW逆转控制ESR低ESL片状多层陶瓷电容器

LLR系列LLR系列 一般用LW逆转控制ESR低ESL片状多层陶瓷电容器

  • 一般用
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 低ESL
  • 帮助

具备反共振控制功能的ESR控制型低ESL电容器

产品特点

减少反共振

通过控制使电容器的等效串联电阻(ESR)略微变高,如将电容器并联使用等,会有降低反共振发生的效果。

减少反共振

ESR值为100~1,000mΩ的产品阵容
反共振情况中,从4类中选择非常适合的ESR值。
低ESL
因为有ESR控制型电容器,等效串联电感(ESL)较低,具备优异的高频特性。
非常适合作为去耦元件。

规格