1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)DE21XSA100KA3BT02F
Safety Standard Certified Lead Type Disc Ceramic Capacitors for Consumer Electronics & Industrial Equipment

DE21XSA100KA3BT02F

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸或外径尺寸D 7.0mm max.
T尺寸 4.0mm max.
引线间距F 7.5±1.0mm
引线直径d 0.6±0.05mm
涂料滴落e Up to the end of crimp
静电容量 10pF ±10%
额定电压 250Vac(r.m.s.)
温度特性 SL(JIS)
温度特性的温度范围 20℃ to 85℃
工作温度范围 -40℃ to 125℃
温度特性 +350 to -1000ppm/℃

Murata Icon X 备注事项

X1/Y2 Class Certified Products、 Halogen-free Products、 Rated Voltage X1:300Vac(r.m.s.)/Y2:250Vac(r.m.s.)/1kVdc

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 250

质量 (标准值)

1个

0.25g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF