1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)GRM022R60G104ME15#
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM022R60G104ME15#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM022R60G104ME15L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 0.4±0.02mm
宽度 0.2±0.02mm
厚度 0.2±0.02mm
静电容量 0.10μF ±20%
外部电极间距离g 0.13mm min.
外部电极尺寸e 0.07 to 0.14mm
工作温度范围 -55℃ to 85℃
额定电压 4Vdc
尺寸代号 inch(mm) 01005 (0402M)
静电容量変化率 ±15.0%
温度特性 (标准规格) X5R(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 85℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 40000

质量 (标准值)

1个

0.09mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF