Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM033C80J104KE84#

“#”处为包装规格代号。

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
  • 一般用
  • 105℃
  • 回流 OK
  • 满足RoHS
  • 满足REACH
  • 注意
  • 降容1

Close

图标说明

请您确认质量上的内容

降容1 降容1
详细说明
降容2 降容2
详细说明
降容3 降容3
详细说明
Derating 4 降容4
详细说明
Derating 5 降容5
详细说明
移动设备专用产品 移动设备专用产品
详细说明
通用品 通用品
详细说明
汽车信息娱乐设备 汽车信息娱乐设备
详细说明
汽车传动设备/安全设备 汽车传动设备/安全设备
详细说明
植入式医疗设备用 植入式医疗设备用
详细说明
AEC-Q200 AEC-Q200対応品
详细说明
安全规格 安全规格认证品
详细说明
日本国内安全法 符合日本国内电气用品安全法
详细说明
150℃ 使用上限温度为150℃。
※ 有复数的温度的图标
超高耐圧 额定电压为10-40kV的产品
HIQ 适用于高频带的低损耗产品
详细说明
低ESL 低电感的产品
详细说明
啸叫对策 啸叫对策产品、低失真产品
详细说明
防故障功能 防故障功能产品
详细说明
弯曲裂纹 弯曲裂纹对策产品
详细说明
焊接裂纹 减少焊接裂纹的产品
详细说明
高实效容量 无直流偏置依赖性
详细说明
拨水 抑制离子移动的产品
详细说明
静噪产品 静噪产品
详细说明
回流 OK 可回流焊接的产品 波峰 OK 可波峰焊接的产品 结合 可结合安装产品
详细说明
焊接 可焊接安装的产品
详细说明
螺丝 螺丝固定专用品
详细说明
导电性粘合剂 导电性粘合剂专用品
详细说明
满足RoHS 符合RoHS指令的产品
详细说明
REACH REACH合规产品    

<型号(附包装代号)一览>

GRM033C80J104KE84D 、 GRM033C80J104KE84J 、 GRM033C80J104KE84W

形状

L尺寸 0.6 ±0.03mm  
W尺寸 0.3 ±0.03mm  
T尺寸 0.3 ±0.03mm  
外部电极尺寸e 0.1 to 0.2mm  
外部电极间距离g 0.2mm min.  
尺寸代码 inch(mm) 0201 (0603M)  

规格

静电容量 0.10µF ±10%  
额定电压 6.3Vdc  
温度特性 (标准规格) X6S(EIA)  
静电容量変化率 ±22.0%  
温度特性的温度范围 -55 to 105℃  
工作温度范围 -55 to 105℃  

产品搜索助手(β版)给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

其他选择

备注事项

Derating1

参考信息

包装 规格 最小订购单位
D φ180mm纸带 15000
J φ330mm纸带 50000
W φ180mm纸带 (W8P1*)
* 宽: 8mm、间距: 1mm
30000
质量 (标准值)
1个 0.33mg
φ180mm卷装 118g

特性数据图表

頻率特性|Z|

頻率特性R

直流偏圧特性

交流电压特性

温度特性

温度上升由干脉动电流特性

S参数S21

UP