1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)KCA55L7UMF102KL01#
Safety Standard Certified Metal Terminal Type Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive(Powertrain/Safety)

KCA55L7UMF102KL01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
KCA55L7UMF102KL01L KCA55L7UMF102KL01K

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 6.1±0.4mm
宽度 5.1±0.3mm
厚度 2.8±0.2mm
静电容量 1000pF ±10%
金属端子电极间距离d 4.0mm(min.)
Metal terminal width e 0.9±0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 250Vac(r.m.s.)
温度特性 25 to 125℃:-750±120ppm/℃ -55 to 25℃:-750+120/-347ppm/℃
温度特性 (标准规格) U2J(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃

Murata Icon X 备注事项

X1/Y2 Class Certified Products、 Rated Voltage X1:250Vac(r.m.s.)/1000Vdc Y2:250Vac(r.m.s.)/1000Vdc

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 400
K 330mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.26g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF