1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)RDE5C2A1R0C0M1H03A
Leaded MLCC for Consumer Electronics & Industrial Equipment

RDE5C2A1R0C0M1H03A

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸或外径尺寸D 4.0mm max.
宽度 3.5mm max.
T尺寸 2.5mm max.
引线间距F 5.0+0.6/-0.2mm
引线直径d 0.5±0.05mm
静电容量 1.0pF ±0.25pF
额定电压 100Vdc
温度特性 C0G(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃
工作温度范围 -55℃ to 125℃
温度特性 25 to 125℃:0±30ppm/℃ -55 to 25℃:0+30/-72ppm/℃
W1尺寸 6.0mm max.

Murata Icon X 备注事项

HF(Halogen Free)

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
A 折叠盒装 2000

质量 (标准值)

1个

0.098g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF