引线型搜索结果 (电容器)

找到的产品 : 3628

引线型缩小搜索范围条件搜索项目说明

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
不推荐新设计 推荐品
计划停产
已经停产

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

125℃
150℃
175℃/200℃
一般用
汽车传动设备/安全设备
啸叫对策/低失真
弯曲裂纹对策
减少焊接裂纹
波峰焊接
焊接
AEC-Q200
安全规格认证品

Close

额定电压

最小:25 〜 最大:1000

指定范围

点击:3628

Close

静电容量

最小:1 pF 〜 最大:47000000 pF


指定范围

点击:3628

     
   

Close

T尺寸(mm)

最小:2.5 〜 最大:7


指定范围

点击:3628

Close

引线间距F (mm)

 

Close

LxW in mm 或外径尺寸D (mm)

L x W尺寸

 

外径尺寸D

       

Close

包装规格

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件
3628件中 的第81100
比较(最多5个型号) 选择中的型号(0)
可下载1000以下的CSV搜索数据

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

选择 状态

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
正在公布的产品规格可能不经预告而产生变更。关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
特点 形状 数据表 型号 #处为包装代号。
引线间距F
引线直径d L尺寸或
外径尺寸D
T尺寸 温度特性
额定电压
静电容量
备注事项






引线型

DE1B3RA101KN4AQ01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 500Vac(r.m.s.) 100pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products, Rated Voltage : AC500V,DC1.5kV






引线型

DE1B3RA151KA4BN01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
7.0 mm max. 4.0
mm max.
B (JIS) 250Vac(r.m.s.) 150pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA151KA4BP01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
7.0 mm max. 4.0
mm max.
B (JIS) 300Vac(r.m.s.) 150pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA151KA4BQ01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
8.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 500Vac(r.m.s.) 150pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products, Rated Voltage : AC500V,DC1.5kV






引线型

DE1B3RA151KJ4BN01F 10.0
±0.8mm
0.6
±0.05mm
7.0 mm max. 4.0
mm max.
B (JIS) 250Vac(r.m.s.) 150pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA151KJ4BP01F 10.0
±0.8mm
0.6
±0.05mm
7.0 mm max. 4.0
mm max.
B (JIS) 300Vac(r.m.s.) 150pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA151KJ4BQ01F 10.0
±0.8mm
0.6
±0.05mm
8.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 500Vac(r.m.s.) 150pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products, Rated Voltage : AC500V,DC1.5kV






引线型

DE1B3RA151KN4AN01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
7.0 mm max. 4.0
mm max.
B (JIS) 250Vac(r.m.s.) 150pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA151KN4AP01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
7.0 mm max. 4.0
mm max.
B (JIS) 300Vac(r.m.s.) 150pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA151KN4AQ01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
8.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 500Vac(r.m.s.) 150pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products, Rated Voltage : AC500V,DC1.5kV






引线型

DE1B3RA221KA4BN01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 250Vac(r.m.s.) 220pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA221KA4BP01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 300Vac(r.m.s.) 220pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA221KA4BQ01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 6.0
mm max.
B (JIS) 500Vac(r.m.s.) 220pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products, Rated Voltage : AC500V,DC1.5kV






引线型

DE1B3RA221KJ4BN01F 10.0
±0.8mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 250Vac(r.m.s.) 220pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA221KJ4BP01F 10.0
±0.8mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 300Vac(r.m.s.) 220pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA221KJ4BQ01F 10.0
±0.8mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 6.0
mm max.
B (JIS) 500Vac(r.m.s.) 220pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products, Rated Voltage : AC500V,DC1.5kV






引线型

DE1B3RA221KN4AN01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 250Vac(r.m.s.) 220pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA221KN4AP01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 300Vac(r.m.s.) 220pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products






引线型

DE1B3RA221KN4AQ01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 6.0
mm max.
B (JIS) 500Vac(r.m.s.) 220pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products, Rated Voltage : AC500V,DC1.5kV






引线型

DE1B3RA331KA4BN01F 10.0
±1.0mm
0.6
±0.05mm
6.0 mm max. 5.0
mm max.
B (JIS) 250Vac(r.m.s.) 330pF X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products
 载入中
UP