SMD搜索结果 (电容器)

找到的产品 : 9

SMD缩小搜索范围条件搜索项目说明

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
不推荐新设计 推荐品
计划停产
已经停产

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃
105℃/125℃
150℃
200℃
一般用
汽车信息娱乐设备
汽车传动设备/安全设备
植入式医疗设备用
低损耗/High Q
低电感
啸叫对策/低失真
防故障功能
弯曲裂纹对策
减少焊接裂纹
无直流偏置依赖性
静噪
回流焊接
波峰焊接
导电性粘合剂专用
结合
AEC-Q200
安全规格认证品
符合日本国内电气用品安全法

Close

额定电压

最小:16 〜 最大:25

指定范围

点击:9

Close

静电容量

最小:2200000 pF 〜 最大:2200000 pF


指定范围

点击:9

     
 

 

Close

L×W in mm (inch)

 
 

Close

T尺寸(mm)

最小:0.5 〜 最大:0.8


指定范围

点击:9

Close

静电容量许容差

   

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 GRM
9件中 的第19
比较(最多5个型号) 选择中的型号(0)
可下载1000以下的CSV搜索数据

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

选择 状态

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
正在公布的产品规格可能不经预告而产生变更。关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
产品特点 形状 数据表 型号 #处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
温度特性
额定电压
静电容量
静电容量
许容差
备注事项





SMD

GRM155D71C225ME11# 1.0
±0.15mm
0.5
±0.15mm
0.5
±0.15mm
X7T (EIA) 16Vdc 2.2µF ±20% Derating1






SMD

GRM188C71C225KE11# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
X7S (EIA) 16Vdc 2.2µF ±10%






SMD

GRM188C71C225ME11# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
X7S (EIA) 16Vdc 2.2µF ±20%






SMD

GRM188C71E225KE11# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
X7S (EIA) 25Vdc 2.2µF ±10%






SMD

GRM188C71E225ME11# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
X7S (EIA) 25Vdc 2.2µF ±20%






SMD

GRM188Z71C225KE43# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
X7R (Murata) 16Vdc 2.2µF ±10% Range of capacitance change rate is specified with 50% of rated voltage.






SMD

GRM188Z71C225ME43# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
X7R (Murata) 16Vdc 2.2µF ±20% Range of capacitance change rate is specified with 50% of rated voltage.






SMD

GRM188Z71E225KE43# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
X7R (Murata) 25Vdc 2.2µF ±10% Range of capacitance change rate is specified with 50% of rated voltage.






SMD

GRM188Z71E225ME43# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
X7R (Murata) 25Vdc 2.2µF ±20% Range of capacitance change rate is specified with 50% of rated voltage.
 载入中
UP