图标的说明

产品状态

开发中 开发中的产品。
正在公布的产品规格可能不经预告而产生变更。关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
NRND 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
New 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推荐 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。

UP

用途

General General 以一般设备为主,无须特别可靠性用途所使用的产品
Infor-tainment Infor-tainment 汽车导航系统/汽车音响等娱乐设备和雨刮器、电动车窗等车身控制系列设备中使用的产品
Power-train Power-train 信息娱乐系统用途以外,动力传动、安全系统设备等追求高可靠性用途的设备中使用的产品
AEC-Q200 AEC-Q200 AEC-Q200的对应产品 (可能会产生误差,详情请咨询我们。)

UP

相应温度

155℃ 155℃max. 155℃以下可使用
※ 有复数的温度的图标

UP

構造

Wound(Ferrite) Wound(Ferrite) 绕线结构的电感器。使用铁氧体材料的磁珠。
→详细说明
Wound(Metal) Wound(Metal) 绕线结构的电感器。在磁性材料上使用铁磁性粉末的大电流对应产品。
→详细说明
Wound(Non mag) Wound(Non mag) 绕线结构的电感器。使用铝等非磁性芯,具有优越的高频特性。
→详细说明
Film Film 薄膜结构电感器。
→详细说明
Multilayer Multilayer 多层结构电感器。
→详细说明
2in1 2in1 通过2in1结构节省空间 (2in1: 1个电感器中有2个线圈)

UP

特点

Low Rdc Low Rdc 低直流电阻型
Bias Bias 直流多层特性改善型
Hi Q type Hi Q type 高Q
Tight 可提供低电感公差

UP

安装方法

Reflow OK 可用回流焊接的产品
Flow OK 可用流动焊接的产品

UP

环境对应

RoHS対応 符合RoHS指令的产品
基于RoSH指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的最高容许重量浓度都含有标准。
限制物质 最高容许重量浓度
0.1%
水银 0.1%
0.01%
六价铬 0.1%
多溴化联苯 (PBB) 0.1%
多溴联苯醚 (PBDE) 0.1%
邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP) 0.1%
邻苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP) 0.1%
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 0.1%
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 0.1%
REACH合规产品

REACH法规达标产品:
是指符合REGULATION (EC) No.1907/2006 (REACH法规)规定的产品。

REACH法规的成品所含物质规定:
根据REACH法规的第67条第1款,明确规定了禁止物质和限制产品用途。
产品中含有高关注物质(SVHC)时,欧洲境内的供应商有义务事先提供安全使用该产品的信息(REACH第33条)。并非禁止物质,没有产品使用上的限制。详情请确认“含有SVHC产品的安全使用信息”