1. 产品搜索电感器(线圈)#FSLB2520-470K=P2
Wire Wound Ferrite Inductor for General Circuits

#FSLB2520-470K=P2

  • 接受订单的最迟期限:2022/3/31
  • 停产日:2023/3/31
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
L尺寸 2.5±0.2mm
W尺寸 2.0±0.2mm
T尺寸 1.7mm
尺寸代码 inch (mm) 1008 (2520)
电感徝 47μH±10%
电感值测定频率 1MHz
直流电阻(最大) 5.4Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
自身谐振频率 (以上) 15MHz
品牌 Murata
额定电流 100mA
系列名 LLB2520

Murata Icon X 备注事项

Rated current is specified when the decrease of the initial inductance value at 10%. Or rated current is specified when temperature of the inductor is raised 20°C by DC current. Whichever is smaller.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P2 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.02g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF