1. 产品搜索电感器(线圈)1227AS-H-120M#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

1227AS-H-120M#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
1227AS-H-120M=P2

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 3.0±0.2mm
W尺寸 2.8±0.2mm
T尺寸 1.8mm
尺寸代码 inch (mm) 1211 (3028)
电感徝 12μH±20%
电感值测定频率 0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 650mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1000mA
直流电阻(最大) 0.258Ω
直流电阻 0.215Ω+20%/-30%
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
品牌 Murata
系列名 DEM2818C

Murata Icon X 备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%. Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P2 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.0651g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF