1. 产品搜索电感器(线圈)DFE252010P-1R2M#

DFE252010P-1R2M#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2023/9/30
  • 停产日:2024/3/31
<品名(附包装代号)一览>
DFE252010P-1R2M=P2
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
L尺寸 2.5±0.2mm
W尺寸 2.0±0.2mm
T尺寸 1.0mm
尺寸代码 inch (mm) 1008 (2520)
电感徝 1.2μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 3200mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 2400mA
直流电阻(最大) 0.068Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Shielded(Metal Alloy)
絶対最大电压 20Vdc
品牌 Murata
系列名 DFE252010P

Murata Icon X 备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%. Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P2 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.0245g

下载本页的PDF