1. 产品搜索电感器(线圈)DFE2HCAHR68MJ0#
Metal alloy Power Inductor for Automotive

DFE2HCAHR68MJ0#

末尾的“#”为包装规格代号。

AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions.

<品名(附包装代号)一览>
DFE2HCAHR68MJ0L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.5±0.2mm
W尺寸 2.0±0.2mm
T尺寸 1.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1008 (2520)
电感徝 0.68μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 4.4A(Max.) / 5.5A(Typ.)
额定电流(Itemp) *根据温度上升 3.6A(Max.) / 4.5A(Typ.)
直流电阻(最大) 0.031Ω
直流电阻 0.025Ω(Typ.)
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 150℃
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 110℃
磁屏蔽类型 Shielded(Metal Alloy)
品牌 Murata
系列名 DFE2HCAH_J0

Murata Icon X 备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%. Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 150°C. It can be considered for use with DCDC converters with a maximum voltage of 40 V or less.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.0324g

Murata Icon X 注意事项

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF