1. 产品搜索电感器(线圈)FDA1254-H-3R3M#

FDA1254-H-3R3M#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2022/3/31
  • 停产日:2022/9/30
<品名(附包装代号)一览>
FDA1254-H-3R3M=P3
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
L尺寸 12.6±0.3mm
W尺寸 12.5±0.3mm
T尺寸 5.4mm
尺寸代码 inch (mm) 5049 (126125)
电感徝 3.3μH±20%
电感值测定频率 0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 13100mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 11500mA
直流电阻(最大) 0.007Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Shielded(Metal Alloy)
絶対最大电压 30Vdc
品牌 Murata
外形尺寸 A:12.9mmB:1.2mmC:7.6mm
系列名 FDA1254

Murata Icon X 备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 20%. Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P3 330mm压纹带 500

质量 (标准值)

1个

4.361g

下载本页的PDF