1. 产品搜索电感器(线圈)LQB15NNR39K10#
Multilayer type inductor for General Circuits

LQB15NNR39K10#

末尾的“#”为包装规格代号。

For Matching, Choke

  • 接受订单的最迟期限:2023/9/30
  • 停产日:2024/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQB15NNR39K10B LQB15NNR39K10D
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
L尺寸 1.0±0.05mm
W尺寸 0.5±0.05mm
T尺寸 0.5±0.05mm
尺寸代码 inch (mm) 0402 (1005)
电感徝 390nH±10%
电感值测定频率 25MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 300mA
直流电阻(最大) 0.675Ω
直流电阻 0.54Ω±25%
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
Q 以上 10
Q 测定频率 25MHz
自身谐振频率 (以上) 80MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -55℃ to 125℃
系列名 LQB15NN_10

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, self-generation of heat will rise to 25°C or less.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.001g

下载本页的PDF

相关产品信息