1. 产品搜索电感器(线圈)LQB18NNR33K10#
Multilayer type inductor for General Circuits

LQB18NNR33K10#

末尾的“#”为包装规格代号。

Suitable for Matching, Choke

  • 接受订单的最迟期限:2023/9/30
  • 停产日:2024/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQB18NNR33K10B LQB18NNR33K10D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 1.6±0.15mm
W尺寸 0.8±0.15mm
T尺寸 0.8±0.15mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 330nH±10%
电感值测定频率 25MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 450mA
直流电阻(最大) 0.45Ω
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
Q 以上 25
Q 测定频率 25MHz
自身谐振频率 (以上) 80MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -55℃ to 125℃
系列名 LQB18NN_10

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000

质量 (标准值)

1个

0.005g

下载本页的PDF

相关产品信息