1. 产品搜索电感器(线圈)LQG15WH1N0S02#
Multilayer type Inductor for Automotive

LQG15WH1N0S02#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 1005 (0402) in mm (in inch),Multilayer Type,High Q, Automotive available (Powertrain/Safety)

AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions.

<品名(附包装代号)一览>
LQG15WH1N0S02B LQG15WH1N0S02D LQG15WH1N0S02J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 1.0±0.05mm
W尺寸 0.6±0.05mm
T尺寸 0.5±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0402 (1005)
电感徝 1nH±0.3nH
电感值测定频率 100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1200mA
直流电阻(最大) 0.03Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 -
Q 测定频率 250MHz
自身谐振频率 (以上) 15000MHz
品牌 Murata
系列名 LQG15WH_02

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100
D 180mm纸带 10000
J 330mm纸带 40000

质量 (标准值)

1个

0.001g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF