1. 产品搜索电感器(线圈)LQH32PB150MNC#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

LQH32PB150MNC#

末尾的“#”为包装规格代号。

1.7mm max. Thickness, 105℃ Operation Available

<品名(附包装代号)一览>
LQH32PB150MNCB LQH32PB150MNCK LQH32PB150MNCL

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 3.2±0.3mm
W尺寸 2.5±0.2mm
T尺寸 1.55±0.15mm
尺寸代码 inch (mm) 1210 (3225)
电感徝 15μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 800mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 700mA(Ambient temp.85℃)330mA(Ambient temp.105℃)
直流电阻(最大) 0.57Ω
直流电阻 0.475Ω±20%
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 105℃
磁屏蔽类型 Shielded(Magnetic Resin)
自身谐振频率 (以上) 20MHz
品牌 Murata
系列名 LQH32PB_NC

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of nominal inductance value. When rated current is applied to the products, temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max(ambient temperature 85°C max). When rated current is applied to the products, temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 20°C max(ambient temperature 85°C to 105°C). Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
K 330mm压纹带 7500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.044g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF