1. 产品搜索电感器(线圈)LQM21PN1R0MC0#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM21PN1R0MC0#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2012 (0805) in mm (in inch), 0.55mm max. Thickness

<品名(附包装代号)一览>
LQM21PN1R0MC0B LQM21PN1R0MC0D
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
L尺寸 2.0±0.2mm
W尺寸 1.25±0.2mm
T尺寸 0.5±0.05mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2012)
电感徝 1μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 0.8A(Ambient temp.85℃)0.60A(Ambient temp.125℃)
直流电阻(最大) 0.238Ω
直流电阻 0.19Ω±25%
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 90MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -55℃ to 125℃
系列名 LQM21PN_C0

Murata Icon X 备注事项

Please consider 'Notice (Rating).' When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000

质量 (标准值)

1个

0.007g

Murata Icon X 注意事项

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF