1. 产品搜索电感器(线圈)LQM2HPN4R7MGC#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM2HPN4R7MGC#

末尾的“#”为包装规格代号。

Bias Current Characteristics Improved

<品名(附包装代号)一览>
LQM2HPN4R7MGCB LQM2HPN4R7MGCL

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.5±0.2mm
W尺寸 2.0±0.2mm
T尺寸 0.9±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 1008 (2520)
电感徝 4.7μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 800mA
直流电阻(最大) 0.225Ω
直流电阻 0.18Ω±25%
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 25MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -55℃ to 125℃
系列名 LQM2HPN_GC

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.022g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF