1. 产品搜索电感器(线圈)LQM2MPNR24MGH#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM2MPNR24MGH#

末尾的“#”为包装规格代号。

High Spec Type (Low DC Resistance / Good Bias Current Characteristics Type

<品名(附包装代号)一览>
LQM2MPNR24MGHB LQM2MPNR24MGHL
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
L尺寸 2.0±0.2mm
W尺寸 1.6±0.2mm
T尺寸 0.9±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0806 (2016)
电感徝 0.24μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 4.8A(Max) / 5.0A(Typ.)
额定电流(Itemp) *根据温度上升 3.4A(Max) / 4.4A(Typ.)
直流电阻(最大) 0.025Ω
直流电阻 0.02Ω(Typ.)
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 130MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -40℃ to 85℃
系列名 LQM2MPN_GH

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of initial inductance value range. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.012g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF