1. 产品搜索电感器(线圈)LQP02HQ30NH02#

LQP02HQ30NH02#

末尾的“#”为包装规格代号。

0402 (01005) in mm (in inch), Higher Q

<品名(附包装代号)一览>
LQP02HQ30NH02B LQP02HQ30NH02E LQP02HQ30NH02L
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
L尺寸 0.4±0.02mm
W尺寸 0.2±0.02mm
T尺寸 0.3±0.02mm
尺寸代码 inch (mm) 01005 (0402)
电感徝 30nH±3%
电感值测定频率 500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 120mA
直流电阻(最大) 3.2Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 9
Q 测定频率 500MHz
自身谐振频率 (以上) 2.6GHz
品牌 Murata
系列名 LQP02HQ_02

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
E 180mm纸带 (W8P2) 15000
L 180mm压纹带 30000

质量 (标准值)

1个

0.085mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF