Film type RF Inductor

LQP02HQ5N6H02#

“#”处为包装规格代号。

0402 (01005) in mm (in inch), achieved inductrial highest class Q value

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
正在公布的产品规格可能不经预告而产生变更。关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
  • 一般用
  • 125℃
  • 薄膜型
  • Hi Q type
  • 回流 OK
  • 满足RoHS
  • 满足REACH

Close

"产品特点图标"说明

Comsumer 以一般设备为主,无须特别可靠性用途所使用的产品 Infotainment 汽车导航系统/汽车音响等娱乐设备和雨刮器、电动车窗等车身控制系列设备中使用的产品
Powertrain 信息娱乐系统用途以外,动力传动、安全系统设备等追求高可靠性用途的设备中使用的产品 AEC-Q200 AEC-Q200的对应产品(可能会产生误差,详情请咨询我们。)
155℃ 使用上限温度为155℃。 Wound(Shield) 绕线结构的电感器。使用铁氧体材料的磁珠。
详细说明
Wound(Metal) 绕线结构的电感器。在磁性材料上使用铁磁性粉末的大电流对应产品。
详细说明
Wound(No Shield) 绕线结构的电感器。使用铝等非磁性芯,具有优越的高频特性。
详细说明
Film 薄膜结构电感器。
详细说明
Multilayer 多层结构电感器。
详细说明
2in1电感器 通过2in1结构节省空间 (2in1:1个电感器中有2个线圈) Low Rdc 低直流电阻型
Bias 直流多层特性改善型 Hi Q type 高Q
Tight 可提供低电感公差 Reflow OK 可用回流焊接的产品
Flow OK 可用流动焊接的产品 符合RoHS 符合RoHS指令的产品
详细说明
REACH REACH合规产品    

<型号(附包装代号)一览>

LQP02HQ5N6H02E 、 LQP02HQ5N6H02L 、 LQP02HQ5N6H02B

形状

L尺寸 0.4 ±0.02mm
W尺寸 0.2 ±0.02mm
T尺寸 0.3 ±0.02mm
尺寸代码 in inch (mm) 01005 (0402)

规格

电感徝 5.6nH ±3%  
电感徝测试频率 500MHz  
额定电流(Itemp) *根据温度上升 300mA  
直流电阻(最大) 0.4Ω  
Q徝(最小) 13  
Q徝测试频率 500MHz  
自己共振周波数 (以上) 6.1GHz  
使用温度范围 (不包含自身温度的提高) -55℃ to 125℃  
系列 LQP02HQ_02  

参考信息

包装代号 规格 最小订购单位
L φ180mm压纹带 30000
B 散装 500
E φ180mm压纹带 (W8P2*)
* 宽: 8mm、间距: 2mm
15000
质量(参考值)
1个 0.000085g

特性数据图表

頻率特性 (L)

  • Close
    X轴
    • Step
    Y轴
    • Step
    • 取消

頻率特性 (Q)

  • Close
    X轴
    • Step
    Y轴
    • Step
    • 取消

頻率特性 (Z)

  • Close
    X轴
    • Step
    Y轴
    • Step
    • 取消

L-Current特性

  • Close
    X轴
    • Step
    Y轴
    • Step
    • 取消

温度上升特性

  • Close
    X轴
    • Step
    Y轴
    • Step
    • 取消

请正确输入X轴的最小值

请正确输入X轴的最大值

对数图表轴的设定值不正确

图表轴的设定值不正确

请正确输入X轴的step

Step为负值或者刻度数超过10

请正确输入Y轴的最小值

请正确输入Y轴的最大值

对数图表轴的设定值不正确

图表轴的设定值不正确

请正确输入Y轴的step

Step为负值或者刻度数超过10

UP