1. 产品搜索电感器(线圈)LQP02TN11NJ02#

LQP02TN11NJ02#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 0402 (01005) in mm (in inch)

<品名(附包装代号)一览>
LQP02TN11NJ02B LQP02TN11NJ02D LQP02TN11NJ02L
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
L尺寸 0.4±0.02mm
W尺寸 0.2±0.02mm
T尺寸 0.2±0.02mm
尺寸代码 inch (mm) 01005 (0402)
电感徝 11nH±5%
电感值测定频率 500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 140mA
直流电阻(最大) 2.8Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 7
Q 测定频率 500MHz
自身谐振频率 (以上) 3500MHz
品牌 Murata
系列名 LQP02TN_02

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 20000
L 180mm压纹带 40000

质量 (标准值)

1个

0.05mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF