1. 产品搜索电感器(线圈)LQP03HQ11NJ02#

LQP03HQ11NJ02#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 0603 (0201) in mm (in inch), Higher Q

<品名(附包装代号)一览>
LQP03HQ11NJ02B LQP03HQ11NJ02D LQP03HQ11NJ02J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 0.6±0.03mm
W尺寸 0.3±0.03mm
T尺寸 0.4±0.02mm
尺寸代码 inch (mm) 0201 (0603)
电感徝 11nH±5%
电感值测定频率 500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 300mA
直流电阻(最大) 0.5Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 20
Q 测定频率 500MHz
自身谐振频率 (以上) 4000MHz
品牌 Murata
系列名 LQP03HQ_02

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 15000
J 330mm纸带 50000

质量 (标准值)

1个

0.22mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF