1. 产品搜索电感器(线圈)LQW15CAR27J00#
Wire Wound Ferrite Inductor for General Circuits

LQW15CAR27J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

0402(inch) size wound ferrite core inductor for audio line choke.

<品名(附包装代号)一览>
LQW15CAR27J00B LQW15CAR27J00D
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
L尺寸 1.02±0.1mm
W尺寸 0.55±0.06mm
T尺寸 0.56±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0402 (1005)
电感徝 270nH±5%
电感值测定频率 10MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 480mA
直流电阻(最大) 0.38Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
自身谐振频率 (以上) 1200MHz
品牌 Murata
系列名 LQW15CA_00

Murata Icon X 备注事项

Typical impedance: 1800Ω (typ) @ 900MHz/2100Ω (typ) @ 1.7GHz

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.0012g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF