1. 产品搜索电感器(线圈)LQW18AN16NG8Z#

LQW18AN16NG8Z#

末尾的“#”为包装规格代号。

RF inductor with low DC resistance and large current capacity

AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions.

<品名(附包装代号)一览>
LQW18AN16NG8ZB LQW18AN16NG8ZD LQW18AN16NG8ZJ

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 1.65±0.1mm
W尺寸 0.99±0.1mm
T尺寸 0.9±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 16nH±2%
电感值测定频率 100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1400mA
直流电阻(最大) 0.075Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 40
Q 测定频率 250MHz
自身谐振频率 (以上) 4600MHz
品牌 Murata
系列名 LQW18AN_8Z

Murata Icon X 备注事项

Please consider 'Notice (Rating).

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 4000
J 330mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.0034g

Murata Icon X 注意事项

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF