1. 产品搜索电感器(线圈)LQW31HN64NJ03#

LQW31HN64NJ03#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 3216 (1206) in mm (in inch), Wound Type

  • 接受订单的最迟期限:2024/9/30
<品名(附包装代号)一览>
LQW31HN64NJ03K LQW31HN64NJ03L
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
L尺寸 3.2±0.3mm
W尺寸 1.6±0.2mm
T尺寸 1.8±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1206 (3216)
电感徝 64nH±5%
电感值测定频率 100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 290mA
直流电阻(最大) 0.252Ω
直流电阻 0.18Ω±40%
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 60
Q 测定频率 436MHz
自身谐振频率 (以上) 1000MHz
品牌 Murata
系列名 LQW31HN_03

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 7500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.02g

下载本页的PDF