1. 产品搜索电感器(线圈)LQW32FT220M0H#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines For Automotive

LQW32FT220M0H#

末尾的“#”为包装规格代号。

Wide frequency band, high inductance, for power line.

AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions.

<品名(附包装代号)一览>
LQW32FT220M0HB LQW32FT220M0HL

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],PoC [Power over Coax]

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 3.2±0.2mm
W尺寸 2.5±0.2mm
T尺寸 2.3±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1210 (3225)
电感徝 22μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 400mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 550mA(Ambient temp.85℃)500mA(Ambient temp.105℃)280mA(Ambient temp.125℃)
直流电阻(最大) 0.62Ω
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 50MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -40℃ to 125℃
系列名 LQW32FT_0H

Murata Icon X 备注事项

Please consider 'Notice (Rating).' When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of nominal inductance. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max. Rated current is derated as following figure depending on the operating temperature.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 1500

质量 (标准值)

1个

0.073g

Murata Icon X 注意事项

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF