搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7283

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
不推荐新设计 推荐品
计划停产品
已经停产品
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7283

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7283

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7283

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7283

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代码 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10

※指定范围

点击:7283

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件
7283件中 的第6180
比较(最多5个型号) 选择中的型号(0)
可下载1000以下的CSV搜索数据

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

选择 状态

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
正在公布的产品规格可能不经预告而产生变更。关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
产品特点 数据表 型号
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代码
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





#B952AS-H-150M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
15µH ±20% 2300mA 3100mA 0.062Ω DS104C2





#B952AS-H-180M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
18µH ±20% 2000mA 2700mA 0.079Ω DS104C2





#B952AS-H-1R1N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
1.1µH ±30% 6000mA 11700mA 0.011Ω DS104C2





#B952AS-H-1R8N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
1.8µH ±30% 5400mA 8700mA 0.014Ω DS104C2





#B952AS-H-220M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
22µH ±20% 1900mA 2400mA 0.087Ω DS104C2





#B952AS-H-270M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
27µH ±20% 1800mA 2200mA 0.100Ω DS104C2





#B952AS-H-2R7N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
2.7µH ±30% 4900mA 7300mA 0.016Ω DS104C2





#B952AS-H-330M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
33µH ±20% 1600mA 2000mA 0.125Ω DS104C2





#B952AS-H-390M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
39µH ±20% 1400mA 1800mA 0.150Ω DS104C2





#B952AS-H-3R9N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
3.9µH ±30% 4600mA 5800mA 0.018Ω DS104C2





#B952AS-H-470M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
47µH ±20% 1300mA 1700mA 0.175Ω DS104C2





#B952AS-H-560M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
56µH ±20% 1200mA 1500mA 0.195Ω DS104C2





#B952AS-H-5R1N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
5.1µH ±30% 3800mA 4900mA 0.026Ω DS104C2





#B952AS-H-680M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
68µH ±20% 1100mA 1300mA 0.240Ω DS104C2





#B952AS-H-6R8N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
6.8µH ±30% 3100mA 4500mA 0.035Ω DS104C2





#B952AS-H-820M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
82µH ±20% 1000mA 1200mA 0.295Ω DS104C2





#B952AS-H-8R2N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
8.2µH ±30% 2900mA 4100mA 0.040Ω DS104C2





#B953AS-100M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
10µH ±20% 4400mA 5500mA 0.023Ω DS126C2





#B953AS-101M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
100µH ±20% 1400mA 1500mA 0.170Ω DS126C2





#B953AS-120M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
12µH ±20% 4000mA 5000mA 0.027Ω DS126C2
 载入中...
UP