搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 1114

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
不推荐新设计 推荐品
计划停产品
已经停产品
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:54 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:1114

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:25 〜 最大:6000

点击:1114

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.00975 〜 最大:140

点击:1114

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:800

点击:1114

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代码 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:5

※指定范围

点击:1114

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH
1114件中 的第120
比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
可下载1000以下的CSV搜索数据

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

选择 状态

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代码
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






LQH2HPN100MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
10µH ±20% 430mA(Ambient temp.85℃) 260mA(Ambient temp.105℃) 420mA 1.44Ω 30MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN100MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
10µH ±20% 710mA(Ambient temp.85℃) 430mA(Ambient temp.105℃) 700mA 0.672Ω 30MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN100MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
10µH ±20% 830mA(Ambient temp.85℃) 490mA(Ambient temp.105℃) 830mA 0.456Ω 30MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN101MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
100µH ±20% 150mA(Ambient temp.85℃) 210mA 7.08Ω 5MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN150MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
15µH ±20% 290mA(Ambient temp.85℃) 180mA(Ambient temp.105℃) 340mA 3.0Ω 25MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN150MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
15µH ±20% 560mA(Ambient temp.85℃) 310mA(Ambient temp.105℃) 570mA 1.11Ω 20MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN150MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
15µH ±20% 710mA(Ambient temp.85℃) 420mA(Ambient temp.105℃) 690mA 0.66Ω 20MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN1R0MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1.0µH ±20% 960mA(Ambient temp.85℃) 580mA(Ambient temp.105℃) 1370mA 0.288Ω 100MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN1R0MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±20% 2100mA(Ambient temp.85℃) 1200mA(Ambient temp.105℃) 2130mA 0.0816Ω 100MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN1R0NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.0µH ±30% 2400mA(Ambient temp.85℃) 1440mA(Ambient temp.105℃) 2600mA 0.0576Ω 120MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN1R2NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.2µH ±30% 2070mA(Ambient temp.85℃) 1240mA(Ambient temp.105℃) 2450mA 0.066Ω 100MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN1R5MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1.5µH ±20% 900mA(Ambient temp.85℃) 540mA(Ambient temp.105℃) 1120mA 0.348Ω 60MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN1R5MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.5µH ±20% 1850mA(Ambient temp.85℃) 1110mA(Ambient temp.105℃) 1700mA 0.1044Ω 90MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN1R5NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.5µH ±30% 1810mA(Ambient temp.85℃) 1080mA(Ambient temp.105℃) 2200mA 0.09Ω 95MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN220MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
22µH ±20% 270mA(Ambient temp.85℃) 170mA(Ambient temp.105℃) 260mA 3.6Ω 20MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN220MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
22µH ±20% 430mA(Ambient temp.85℃) 250mA(Ambient temp.105℃) 460mA 1.632Ω 15MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN220MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
22µH ±20% 540mA(Ambient temp.85℃) 320mA(Ambient temp.105℃) 530mA 1.008Ω 20MHz LQH2HPN_JR






LQH2HPN2R2MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
2.2µH ±20% 820mA(Ambient temp.85℃) 500mA(Ambient temp.105℃) 850mA 0.408Ω 50MHz LQH2HPN_DR






LQH2HPN2R2MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±20% 1470mA(Ambient temp.85℃) 850mA(Ambient temp.105℃) 1550mA 0.1608Ω 80MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN2R2MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
2.2µH ±20% 1650mA(Ambient temp.85℃) 990mA(Ambient temp.105℃) 1700mA 0.1104Ω 50MHz LQH2HPN_JR
 载入中...
UP