搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 64

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
不推荐新设计 推荐品
计划停产品
已经停产品
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:150 〜 最大:10000

※指定范围

点击:64

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:650 〜 最大:4900

点击:64

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.021 〜 最大:0.689

点击:64

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:64

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代码 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.8 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:64

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 DFE*C
64件中 的第120
比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
可下载1000以下的CSV搜索数据

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

选择 状态

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代码
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





1239AS-H-100M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
10µH ±20% 850mA 1000mA 0.460Ω DFE252012C





1239AS-H-1R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
1.0µH ±20% 3000mA 3000mA 0.059Ω DFE252012C





1239AS-H-1R5M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
1.5µH ±20% 2400mA 2600mA 0.072Ω DFE252012C





1239AS-H-2R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
2.2µH ±20% 2000mA 2200mA 0.108Ω DFE252012C





1239AS-H-3R3M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
3.3µH ±20% 1500mA 1800mA 0.144Ω DFE252012C





1239AS-H-4R7M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
4.7µH ±20% 1300mA 1500mA 0.240Ω DFE252012C





1239AS-H-6R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
6.0µH ±20% 1100mA 1400mA 0.275Ω DFE252012C





1239AS-H-6R8M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
6.8µH ±20% 1000mA 1300mA 0.375Ω DFE252012C





1239AS-H-R47M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
0.47µH ±20% 3700mA 3800mA 0.039Ω DFE252012C





1269AS-H-100N# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
10µH ±30% 680mA 1000mA 0.689Ω DFE252010C





1269AS-H-1R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 2500mA 2700mA 0.078Ω DFE252010C





1269AS-H-1R5M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 1900mA 2100mA 0.108Ω DFE252010C





1269AS-H-2R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
2.2µH ±20% 1500mA 1900mA 0.156Ω DFE252010C





1269AS-H-3R3M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
3.3µH ±20% 1200mA 1500mA 0.228Ω DFE252010C





1269AS-H-4R7M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
4.7µH ±20% 1000mA 1300mA 0.300Ω DFE252010C





1269AS-H-6R8M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
6.8µH ±20% 760mA 1100mA 0.516Ω DFE252010C





1269AS-H-R47M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.47µH ±20% 3100mA 3500mA 0.046Ω DFE252010C





1276AS-H-100M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
10µH ±20% 800mA 1000mA 0.588Ω DFE322510C





1276AS-H-1R0M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 2600mA 3100mA 0.062Ω DFE322510C





1276AS-H-1R5M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 2100mA 2600mA 0.087Ω DFE322510C
 载入中...
UP