搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 30

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
不推荐新设计 推荐品
计划停产品
已经停产品
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:4.9 〜 最大:650

※指定范围

点击:30

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:430 〜 最大:2600

点击:30

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.015 〜 最大:0.52

点击:30

Close

自振频率 (SRF)

最小:510 〜 最大:2300

点击:30

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代码 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:30

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQW18CN
30件中 的第120
比较(最多5个型号) 选择中的型号(0)
可下载1000以下的CSV搜索数据

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

选择 状态

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品。
关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
不推荐新设计 新款产品尽量不要使用该元件。
(Not Recommended for New Design)
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
新产品 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推奨 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
产品特点 数据表 型号
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代码
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





LQW18CN15NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
15nH ±5% 2200mA 0.025Ω 2000MHz LQW18CN_00






LQW18CN15NJ0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
15nH ±5% 2200mA 0.025Ω 2000MHz LQW18CN_0Z





LQW18CN33NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
33nH ±5% 1700mA 0.035Ω 1800MHz LQW18CN_00






LQW18CN33NJ0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
33nH ±5% 1700mA 0.035Ω 1800MHz LQW18CN_0Z





LQW18CN4N9D00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
4.9nH ±0.5nH 2600mA 0.015Ω 2300MHz LQW18CN_00






LQW18CN4N9D0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
4.9nH ±0.5nH 2600mA 0.015Ω 2300MHz LQW18CN_0Z





LQW18CN55NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
55nH ±5% 1500mA 0.045Ω 1600MHz LQW18CN_00






LQW18CN55NJ0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
55nH ±5% 1500mA 0.045Ω 1600MHz LQW18CN_0Z





LQW18CN85NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
85nH ±5% 1400mA 0.060Ω 1380MHz LQW18CN_00






LQW18CN85NJ0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
85nH ±5% 1400mA 0.060Ω 1380MHz LQW18CN_0Z





LQW18CNR10K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
100nH ±10% 1000mA 0.10Ω 1260MHz LQW18CN_00






LQW18CNR10K0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
100nH ±10% 1000mA 0.10Ω 1260MHz LQW18CN_0Z





LQW18CNR12J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
120nH ±5% 1100mA 0.085Ω 1200MHz LQW18CN_00






LQW18CNR12J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
120nH ±5% 1100mA 0.085Ω 1200MHz LQW18CN_0Z





LQW18CNR16J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
160nH ±5% 1000mA 0.10Ω 900MHz LQW18CN_00






LQW18CNR16J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
160nH ±5% 1000mA 0.10Ω 900MHz LQW18CN_0Z





LQW18CNR21J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
210nH ±5% 800mA 0.15Ω 720MHz LQW18CN_00






LQW18CNR21J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
210nH ±5% 800mA 0.15Ω 720MHz LQW18CN_0Z





LQW18CNR27J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
270nH ±5% 750mA 0.16Ω 660MHz LQW18CN_00






LQW18CNR27J0Z# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
270nH ±5% 750mA 0.16Ω 660MHz LQW18CN_0Z
 载入中...
UP